TouchGFXで実現する、まるでスマホの様な軽快GUI

ユークエスト株式会社

TouchGFXで実現する、まるでスマホの様な軽快GUI

TouchGFXはドロップナーグラフィックス社が高度なアクセラレータ機能を持たないグラフィックコントローラに特化して開発したGUI開発環境です。
Renesas Synergy™ S7のようなMCUで、まるでスマートフォンのようになめらかなタッチインタフェースを軽快なアニメーションと共に実現します。

TouchGFXデザイナーを使用すると、PC上でのデザインはもちろん、PCシミュレータにより実際の動作を検証することもできます。

TouchGFXデザイナーとPCシミュレータは標準添付されます。

Renesas Synergy™ S7に対応し、PE-HMI1・SK-S7G2ですぐに動くサンプルプログラムとe2studioのプロジェクトをご提供しています。

また、ほとんど全ての機能を期限なく使用できる無償の評価版を提供してます。

下記動画では、Renesas Synergy™ プラットフォームを使用しPE-HMI1でTouchGFXのデモを動作させた様子をご覧いただけます。

Added on 2018-07-02