R-Carスターターキットにも採用されているIDTクロック製品

日本IDT合同会社

R-Carスターターキットにも採用されているIDTクロック製品

R-Carスターターキットにも採用されているVersaClockとPCI Express用クロックを「人とくるまのテクノロジー展2017名古屋」の展示をもとにご説明します。

VersaClockシリーズはプログラマブル・クロック製品で、ご要求仕様にあった様々な周波数を出力することができます。
IDTのPCI Express用クロック製品は業界最大のラインアップを誇っており、ご要求仕様に最適な製品をお選びいただけます。
VersaClockとPCI Express用クロック製品は、車載仕様に対応した製品もご用意しており、最適なClock Treeをご提案いたします。

ルネサス社R-Car製品をご検討の際には、IDTのクロック製品もぜひご検討ください。

Added on 2018-07-02

関連リンク