IoTソフトウエア開発プラットフォーム「MURANO」

株式会社グレープシステム

IoTソフトウエア開発プラットフォーム「MURANO」

グレープシステムは、組み込み機器の開発からクラウドサービスまで、ワンストップでご提案いたします。このページでは、センシングからデータ管理まで全てを統合し、一連のIoT機器開発をワンストップで行える、EXOSITE社の統合開発プラットフォーム「MURANO」を紹介いたします。

下記動画で紹介するデモは、Renesas Synergy™ プラットフォームを使用した、三信電気製のIoT/ICTボードを使っております。このボードから取得したセンサ情報やコマンド情報を、スマーフォン経由でEXOSITE社が用意したクラウド環境上にアップロードすることができます。センサ情報のチェックや閲覧、コマンドの制御を、PCから行う様子もご覧になれます。

詳細はこちらをご覧ください。

Added on 2018-07-02