920MHz帯無線ソリューション及び絶縁監視装置 Leakele®~リーケル~

佐鳥電機株式会社

【佐鳥電機オリジナル920MHz無線モジュール・ソリューション】

920MHz無線モジュールを3タイプ、9品種ラインアップしています。
お客様の用途、使用方法に応じたモジュールを選択可能です。

またIoT汎用GW搭載用アドオンモジュール、IoT汎用GW対向センサキット、RS-485有線通信の無線化ユニットなど920MHz無線モジュールを使用したソリューションもご用意しています。

ソリューションの提供のみならず、ソフトウェア開発から、ハードウェア開発または無線性能評価までお客様の無線化案件に対して総合的なサポートを提供いたします。

無線モジュールのMCUにはRL78/G13を使用しています。

Added on 2018-07-02