Connected Worker ~ウェアラブルが変えるメンテナンス業務の新しいワークスタイル~

アクセンチュア株式会社

Connected Workerのコンセプト:ウェアラブルデバイスやセンサー搭載機器を活用することで、メンテナンス業務等における作業現場をリアルタイムにデータで可視化します。誰もがあらゆる場所において、より効率的に、より安全に、より質の高い作業をすることが可能になります。

Added on 2018-07-02

Connected Factoryのコンセプト:工場内のあらゆる機械がネットワークに繋がった世界では、掌の上のスマートデバイスでその稼働状況がリアルタイムに把握できます。さらに収集・蓄積した情報を活用することで、工場全体のオペレーション効率、および利益の最大化を実現させます。

Added on 2018-07-02