1.映像転送技術のご紹介車載ネットワークソリューション
2.RTOSを採用したテレマティクスソリューションを紹介するデモ

株式会社リョーサン

車載ネットワークソリューションとして、Ethernet AVB/Miracast等を使った映像転送技術を紹介するデモです。

  1. スマートフォンの映像をWi-Fi映像転送技術Miracastにて、Naviに見立てたR-Car M3が搭載されたスターターキットにて受信(Sink)。
    Ethernet AVBにて、時刻同期、優先制御、帯域確保をネットワーク上に構築し、RSEに見立てたR-Car M3スターターキットにて低レイテンシでマルチキャスト受信をしております。
  2. Naviに見立てたR-Car M2のリファレンスボード上で表示されている映像をH.264でエンコードし、Wi-Fi映像転送技術Miracastにてタブレットに送信(Source)しております。
Added on 2018-07-02

RTOSを採用したテレマティクスソリューションを紹介するデモです。
MCUには、RZ/G1H、OSはiTronを採用し、クラウドを経由したラジコンの操作デモになります。
PS3コントローラの操作データをRZ/G1Hへ入力し、RZ/G1HのUSB I/Fに接続された車載用LTEモジュールからRNDIS/MQTT等を通じて、クラウドに操作データを転送。クラウドからラジコンへ操舵データを再転送し、ラジコン操作を実現しております。

Added on 2018-07-02