高信頼通信 PLCソリューション

ルネサス エレクトロニクス株式会社

高信頼性を誇るルネサスの電力線通信(PLC)のデモです。非常にノイズに強く、「繋がるPLC」として認知度が高まっており、G3-PLC規格適合試験でもゴールデンモジュールとして採用されています。また、AC/DCに依存せず各用途に最適な環境が提供できる、フレキシブルなPLCプラットフォームをご用意しています。
下記動画では、防災システムやビルオートメーション分野へ適用いただけるデモをご覧いただけます。

Added on 2018-07-02