USBパワーデリバリー(USB PD)

ルネサス エレクトロニクス株式会社

USB Type-C™ケーブル一本で100Wの給電を実現する、安全なDC給電規格「USB PD」の最新規格3.0に対応いたしました。
幅広い市場に向けて国際標準規格(IEC)で採用が決定しており、機器間認証により粗悪なケーブルや充電器を識別することで安全性を飛躍的に高めることができます。
当社では、USB PDコントローラIC、DC/DCコンバータIC、SecureMCUの三製品群による各種リファレンスデザインをご用意いたしました。
非常に簡単に開発が行えますので、お客様の装置にUSB PDを即日実装することが可能です。