ワイヤレス充電ソリューション

ルネサス エレクトロニクス株式会社

接点無しでワイヤレス送電・受電を行うデモです。受電側は全機能をマイコンでワンチップ制御しており超小型化が可能、送電側はモバイル機器用バッテリーを電源に使えますので、便利なモバイル送電台としてお使いいただけます。システム全体として、軽負荷時(1mA)時の効率は85%と非常に高いため、長寿命モバイル電源としての用途も見込まれます。
下記動画では、小型のウエアラブル機器、ヘルスケア機器に給電している様子がご覧になれます。

Added on 2018-07-02