Li-Ionバッテリ駆動による三相ブラシレスDCモータ制御ソリューション

ルネサス エレクトロニクス株式会社

Li-Ionバッテリ管理、高機能モータ制御、低損失MOSFETによる、ブラシレスDCモータ機器向けのモータ制御ソリューションを紹介します。
このデモは、10セルまで制御可能な電池管理IC、低発熱制御を実現するプリドライバ内蔵のモータ制御IC、高効率駆動なPower MOSFETにより、電源管理からモータ駆動まで、すべてルネサスでサポートしています。
我々は、安全駆動の実現と電力ロスの低減により、低発熱で、効率的なモータ駆動を実現します。