次世代産業ネットワークソリューション

ルネサス エレクトロニクス株式会社

ルネサスは、各種産業イーサネット通信に対応する様々な産業ネットワークソリューションを提供し、ITを駆使した高度な次世代製造業「Industry4.0」の実現に貢献し続けています。
こちらのデモでは、ルネサスの最新の産業ネットワークソリューションをご覧頂けます。

  1. RZ/N1を用いたネットワークの冗長ネットワーク機能デモ
    ルネサスの通信制御用マイコン、RZ/N1は主要な産業ネットワークプロトコルと冗長ネットワークプロトコルにワンチップで対応しています。
    こちらのデモは、RZ/N1により冗長ネットワークを構築し、2本のネットワークケーブルのうち片方にトラブルが発生してもダウンタイムが生じず、問題なく通信が継続される様子をご覧頂けます。
  2. TSNによる時刻同期デモ
    既存の産業用ネットワークは、TSN規格によって相互接続することが可能となります。
    本デモでは、各種通信規格の大量のトラフィックが流れても正確な時刻同期を行える様子を、TSN規格のメリットとしてご確認いただくことが出来ます。
Added on 2018-07-02