HEV/EVインバータソリューション

ルネサス エレクトロニクス株式会社

小型化に貢献、ハイパワーモータ駆動で世界最小サイズ・高効率を実現したインバータキット

HEV/EVの普及に向け、小型車でも使えるような、モータ制御部分の小型・軽量化、高効率化が求められています。
ルネサスでは、ハイパワー(100kWクラス)モータ駆動で世界最小サイズ(3.9L)、高効率を実現したインバータキットを提供開始しました。このキットには、制御用のソフトウェアや、モータキャリブレーションツールも付属しているため、これを使って開発期間を大幅に短縮することが可能になります。

Added on 2018-07-02