OISカメラモジュール / True R 絶縁監視装置 / 920MHz 無線モジュール

OISカメラモジュール / True R 絶縁監視装置 / 920MHz 無線モジュール

特約店ソリューション展示会
佐鳥電機株式会社

概要

佐鳥電機株式会社は、自社開発製品「OISカメラモジュール」「True R 絶縁監視装置」「920MHz 無線モジュール」等製品にルネサスのRUMBA-S、RZ/A1H、RL78/G13を使用しております。

OISカメラモジュール

コントロールICにルネサス製RUMBA-Sを採用しております。
佐鳥電機株式会社が香港のデザインハウスとパートナーシップを結び、技術協力や一部開発費の投資を行い、2015年に開発を終えました。
ターゲット市場は中国のスマートフォン。特にハイエンドをターゲットにしております。
現状では、高解像度にあたる13MPxのCMOSを採用しております。

佐鳥電機 OISカメラモジュール


True R 絶縁監視装置

RZ/A1Hを搭載した佐鳥電機株式会社が開発した絶縁監視装置Leakeleという製品です。 工場や事業所の変電設備に設置し、寡占状態で24時間漏洩電流の監視を可能にします。
これまでは、測定することが非常に困難だった漏洩電流を構成する成分の中で停電・火災の原因となる危険な漏電成分である、絶縁抵抗性分IGRを正確に検知することが可能となり、正しい漏電監視を可能にした製品です。

佐鳥電機 True R 絶縁監視装置


920MHz 無線モジュール

佐鳥電機株式会社、開発製品 920MHz 無線モジュールは、IEEE比較、Wi-SUNアライアンス規格に応じた制御をRL78/G13に組込み、低消費を実現いたしました。
現在、用途に応じて3種類の製品それぞれに、モジュールタイプ、USBドングルタイプの2タイプをご用意しております。 IoT、M2M市場にて、高い評価をいただいております。

佐鳥電機 920MHz 無線モジュール

特約店

佐鳥電機株式会社

高度な研究開発力、設計開発プラットフォーム環境、多方面の製造技術をベースに、「マイコン」「システムLSI」「アナログ&パワー半導体」という3つの製品群を強力に展開。

佐鳥電機株式会社

TEL: 03-3453-5111

営業に関するお問合せ(フォーム)

技術に関するお問合せ(フォーム)

http://www.satori.co.jp/