タッチキー + BLE / 超小型BLEセンサーモジュール / OIDペン

三信電気

特約店ソリューション展示会
三信電気株式会社

概要

三信電気株式会社では、タイル素材・革素材でできた表面にタッチ機能を持たせたデモや、基板折りたたみ技術を使った超小型BLEセンサーモジュールのデモ、OIDペンのデモにルネサスRX113、RL78/G1Dを使用しております。

タッチキー+BLE

動画は、Touch ID搭載のRX113及びBLEチップのRL78/G1Dとの組み合わせにより、タッチ検出に応じた情報をBLEでスマートフォンやタブレットに送信するデモになります。
デモでは、タイル素材・革素材・木などの面と、タッチキーのスライダー機能と組み合わせることにより、スライダーの情報をスマートフォンに送信するという仕組みになっております。
様々な素材越しにタッチを検出させることによって、木材の家具への組込み、トイレ・浴室などといった設備への搭載が検討いただけます。

三信電気 タッチキー+BLE


超小型BLEセンサーモジュール

BLEチップであるRL78/G1Dおよび、センサーハブDSP、各種センサーを組み合せることを想定したモジュールとなります。
この様なモジュールを作成する場合、8mm×24mm程度のサイズとなってしまいますが、基板折りたたみ技術を応用することにより、8mm×8mm程度の超小型BLEセンサーモジュールが実現可能です。

三信電気 超小型BLEセンサーモジュール


OIDペン

RL78/G1Dに見えないdot codeを読み取るセンサーを搭載し、センサーで読み込んだ情報をBLEでスマートフォンに送信し、データ内容によった処理を実行させることを想定しております。

三信電気 OIDペン

特約店

三信電気株式会社

パワーエレクトロニクス用開発ツール販売、モータ制御プログラム開発受託、コンサルティング業務

三信電気株式会社

TEL: 03-3453-5111

お問合せ(フォーム)

https://www.sanshin.co.jp/

三信電気株式会社