重量計デモ

ルネサス エレクトロニクス株式会社

概要

重量計デモ

動画では、RL78/I1Eを使った重量計のデモをご紹介しています。

RL78/I1Eは、高精度計測が必要とされるセンサーに最適なアナログ回路とマイコンを1chipで実現してます。さらに、4mm x 4mmの小型パッケージを用意しており、アプリケーションの小型化に寄与します。

このRL78/I1Eを使用することで、マイコンと重量センサのロードセル、ノイズ除去用のフィルタ回路のみ、という非常にシンプルなシステム構成で重量計を実現できます。

重量計デモ

重量計デモブロック図

※MyRenesasへのご登録が必要です[無料]