産業用のガス流制御と監視、液体の調整と計測システム、および医療用の輸液ポンプに理想的な流量センサソリューション。

産業用の流量センサシステムは、製造ラインへの影響を最小限に抑えるため、複数の異なる液体/ガスの流量を同時に監視する必要があります。また、製品の品質を保つためには、精確な測定が必要となります。

最終製品の用途によっては、安全度水準(SIL)など、非常に高い基準に適合する必要があります。当社ミッドレンジMCUである「RX」ファミリは既に、TÜV認証済の機能安全用プラットフォーム・ソフトウェアからサポートされています。このパッケージでは、SIL2適合と診断された機能、性能がサポートされています。

FS1012(流量センサ)とRX65N(マイコン)を組み合わせると、様々な液体/ガスの流れを監視し、Ethernet経由でその監視データにアクセスするためのセーフティシステムを設計できます。

主な機能

  • MCUのTÜVによるSIL準拠
  • 使いやすさ - RX130は、SIL準拠をサポートするために様々な周辺機能を統合しています。
  • MEMS固体流量センサをサポートし、より精確な計測が行えます。

アプリケーション

  • ファクトリー・オートメーション
  • ビルディング・オートメーション
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください