概要

ルネサスでは、三相メータに要求される高性能、大容量メモリ、低消費電力に対応したRX200シリーズおよびRL78ファミリをラインアップしています。中でも電力メータ向け制御マイコンであるRX21AグループおよびRL78/I1Cグループは、主要機能の他、24ビットΔΣADCを内蔵し、操作性向上と外付け部品低減によるコストダウンを実現。さらにAES H/Wを内蔵し、セュリティ機能を強化しております。

またスマートメータに欠かせない電力線通信(PLC)やSub-GHzを内蔵したマイコンもラインアップし、お客様のニーズにお応えします。

デバイス (三相)

ブロック図 (メイン制御部:ΔΣADC搭載MCU使用時)

ブロック図 (メイン制御部:ΔΣADC搭載MCU使用時)

ブロック図 (メイン制御部:ΔΣADC非搭載MCU使用時)

ブロック図 (メイン制御部:ΔΣADC非搭載MCU使用時)

ブロック図 (3相4線式、センサ回路・電源回路部)

ブロック図 (3相4線式、センサ回路・電源回路部)

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン
(ΔΣADC内蔵型)
RL78/I1Cグループ 16ビットCPU、24ビットΔΣADC、
LCDコントローラ/ドライバ、
バッテリバックアップ機能、AES
RX21Aグループ
32ビットCPU、大容量メモリ、低消費電力
24ビットΔΣADC (7ユニット 、SNDR85dB)
マイコン
RL78/L1xシリーズ 16ビットCPU、超低消費電力 
LCDコントローラ/ドライバ内蔵
RX210グループ 32ビットCPU、最大50MHz、大容量メモリ
低消費電力、最大7本の通信機能
RX220グループ 32ビットCPU、最大32MHz、少ピン対応
低消費電力、最大5本の通信機能
通信制御部 マイコン RL78/G13グループ 16ビットCPU
RX210グループ 32ビットCPU、最大50MHz、大容量メモリ
低消費電力、最大7本の通信機能
RX220グループ 32ビットCPU、最大32MHz、少ピン対応
低消費電力、最大5本の通信機能
RX631グループ 32ビットCPU
RS485信号I/F 汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高速フォトカプラ PS91xxシリーズ
(SOP)
PS93xxシリーズ
(SDIP)
PS98xxシリーズ
(Small SOP)
PS99xxシリーズ
(LSDIP)
デジタル出力
~15Mbps
低回路電流