概要

RZ/G2E、RZ/G2Mを用いたヒューマンマシンインタフェースソリューションは、ユーザインタフェースの表現力の向上やビデオセンシングの新しい価値を創造し、複数の動画処理、3Dグラフィックス、多様な高速I/F に対応するシステムの評価、開発に活用することができます。

構成
  • RZ /G2E及びRZ/G2M評価ボードは検証済みのLinuxパッケージ(VLP)に対応。
  • VLPは10年以上の長期サポートを実現する産業グレードとしてLinux(CIP :Civil Infrastructure Platform)を採用
  • 評価ボードで検証済みのミドルウェアをワンパッケージ化。安定した動作環境でアプリケーションの開発が可能

RZ/G2E評価ボード:EK874

RZ/G2E評価ボード:EK874

RZ/G2M評価ボード:HiHope RZ/G2M 96board

RZ/G2M評価ボード:HiHope RZ/G2M 96board


検証済みLinuxパッケージ(VLP : Verified Linux Package)

検証済みLinuxパッケージ(VLP : Verified Linux Package)

アプリケーション

HVAC、Fire & Safety、Building Security、Lighting の各システム のHMI 部に使用できます。