概要

ルネサスのRL78/I1D, RL78/G12, G13, G14は、煙感知器に必要な周辺機能を内蔵することにより、部品点数削減し、セットの小型化を実現できます。

Detectors

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック半導体推奨品名特長他
センサ管理マイコンRL78/I1Dオペアンプ、12ビットA/Dコンバータ、ウインドウコンパレータ内蔵、超低消費電力マイコン
RL78/G12, G13, G14最大32MHz動作、低消費電力 16ビット汎用マイコン