このリファレンスには、光センサ、温度/湿度センサ、およびガスセンサが含まれます。センサデータを含むすべてのデータをクラウドにアップロードできます。RX65Nは、IoTエッジデバイスに最適なヒューマンマシンインターフェイス (HMI) とセキュリティ機能を備えた、次世代汎用MCUです。内蔵のデュアルバンク機能とトラステッドセキュアIP機能により、安全なクラウド通信を確立し、ファームウェアアップデートを簡単かつ安全に実行できます。

このシステムのメリット

  • 安全でセキュアなクラウド接続を可能に
  • ルネサスのRX65N Cloud Kitは、アマゾンウェブサービス (AWS) への安全なIoTエッジデバイス接続を簡素化し、組込設計者は簡単にAWSクラウドへ接続できます
  • 光センサ、温度/湿度センサ、ガスセンサをこのリファレンスに内包
システムブロック図

IoTエッジデバイス向けクラウド&センサソリューション

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください