個人認証用セキュリティシステムは、生体フィードバックによるセキュアなアクセスを実現すべく成長を続けています。このソリューションは、正当な入場者の入室を承認するために、音声認識と顔認識を組み合わせています。

このソリューションは、4K/2K解像度およびH.265デコード機能を備えた、強力なRZ/G2M(MPU)プラットフォームをベースとしており、素早い認識速度を実現します。こうしたシステムを設計するには、いくつかの電源デバイスと正確なタイミングデバイスを必要とします。

このシステムのメリット

  • あらゆるメモリインターフェイスに対応した、ECC機能搭載ソフトエラーフリーMCU
  • 電源・タイミングデバイスを備えた、ターンキーハードウエアソリューション
  • 高速処理に対応した組込み3Dグラフィックアクセラレータ
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください