モータやモータ制御システムは、身の回りの至るところで見ることができます。このアプリケーションは、様々な電子機器、HVAC、コンプレッサ、ファンなどに適した、高電圧モータシステムを想定しています。クリーンで安定した390Vdcを生成するために、今や多くの電力プロバイダが必要とする力率補正(PFC)を、モータ制御サブシステムに統合しています。モータ制御の中心部分は32ビットRISCプロセッサRX23Tであり、浮動小数点演算ユニット(FPU)を組み込んでアルゴリズム実装を簡略化しています。3相タイマと相補出力を使用し、RX23Tは豊富なアルゴリズム(ユーザはダウンロード可能)をサポートしています。このブロック図は、マルチシャント相電流サンプリングを使用して、センサレス磁界方向制御(FOC)をサポートするハードウェア構成例です。

主な機能

  • システムに安定したバス電圧(390VDC)を提供する単相PFC昇圧コントローラ
  • 汎用入力電圧サポート(85Vac - 240Vac)
  • 高い力率(0.999)、最大98%の高効率
  • 高速サンプリング用のシャント電圧を調節するための高性能オペアンプ
  • モータ相電流サンプリングをシンプルに行う、マルチS/Hを持つ高速ADC(1µS)
  • 高効率なFOCアルゴリズムにより、ユーザは他のタスク(通信など)により多くのリソースを割くことが可能
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください