デジタル対応照明インターフェース (DALI) は、インテリジェント照明システム向けの照明制御プロトコルです。DALI システムは、商用照明制御・建築物照明制御に幅広く使われています。DALI 2.0 規格により、輝度、照度、演色性、および人感センシングを制御する機能が強化され、DALI 規格である IEC 62386 にマルチベンダによる相互運用性が追加されます。また、アプリケーションコントローラや入力機器など、制御機器の標準化も推進されます。

ルネサスは、DALI/DALI 2.0に対応した制御/通信ソフトウェアのいずれも提供いたします。このリファレンスデザインは、RL78/G12、RL78/G13、RL78/I1A、および Renesas Synergy S128 シリーズMCUをコアとしています。この高度に統合されたMCU に加え、DALI 2.0 用 LED ドライバ、電源ユニット、光センサ、近接センサに加え、ホストコンピュータ用トランシーバ/レシーバも備えています。

このシステムのメリット

  • RL78/I1A は、DALI通信、PWM 調光制御、音声制御を行えるワンチップソリューションです。
  • ISL97901 は、最大出力 1.5A の赤、緑、青、白 (RGBW) LED照明ドライバです。
  • ISL29035/ISL29125 照度センサ、および ISL29501 存在検知センサが装備されています。
  • 高度統合電源ユニット、RS-232 インタフェース対応
システムブロック図

DALI通信を用いた音声制御アンビエント照明

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください