概要

LED 照明・通信評価環境に向けたサンプル ソフトウェア生成、およびプログラム書き込み用ツールです。
調光動作や通信モードをGUI 上で指定するだけで、デジタル電源制御(PFC、 DC/DC)やDALI/DMX512 通信のソフトウェアを生成することができます。また、生成されたソフトウェアを、USBケーブル経由でマイコンのフラッシュ・メモリに自動的に書き込み、動作確認を評価ボードで行うことができます。
Applilet EZ for HCD はルネサスのWeb サイトから無償でダウンロードできます。

特長
  • LED 制御、通信用ソフトウェアの開発、評価工数を大幅に削減可能
  • マイコンおよびマイコン環境に精通しなくても  LED 照明/ イルミネーションの応用システムを評価可能
  • 生成プログラムをIDE(統合開発環境)で再編集可能

Applilet EZ for HCD