SH-Navi2V (SH7774)
概要
SH-Navi2V (SH7774)は600MHz 高速動作「SH-4A」を搭載し、2Dグラフィックスエンジンやオーディオエンコーダ、イーサネットインタフェースなどの多彩で豊富な周辺機能を内蔵した画像認識処理機能搭載のカーナビ向けSoCです。
SH-Navi2Vに搭載されているCPUコア「SH-4A」は、最大動作周波数が600MHzでCPUの処理性能は1GIPS以上、FPU の処理性能は4.2GFLOPSと高処理性能を実現しています。
ブロック図
製品仕様
項 目 | SH-Navi2V 仕様 |
---|---|
品名 | R8A77740DBGV |
電源電圧 | 1.1V(内部)/3.3V,1.8V(外部) |
最大動作周波数 | 600MHz |
処理性能 | 1080MIPS、4.2GFLOPS (600MHz 動作時) |
CPU コア | SH-4A コア |
内蔵RAM | ILRAM:8K バイト+OLRAM:16K バイト、URAM:128K バイト |
キャッシュメモリ | 32K バイト命令/32K バイトデータ分離、4 ウェイセットアソシアティブ方式 |
外部メモリ | メモリコントローラにより、DDR-SDRAM を直結可能 また、バスステートコントローラによりSRAM、ROM を直結可能 |
拡張バス | アドレス空間:64M バイト×3 |
主な内蔵周辺機能 |
|
低消費電力モード |
|
パッケージ | 554 ピンBGA (29mm×29mm) |