概要

SH-NaviJ2 (SH77722)はSH-NaviJシリーズの第2弾で、DDR2-SDRAM メモリインタフェースのバス幅の32ビット化により、高度なグラフィックス表示を高速で実現可能となると同時に、2画面表示でより幅広いアプリケーションに対応できます。また、CANインタフェースを2チャネル、MOSTインタフェースを搭載するなど車載ネットワーク機能も強化しています。

ブロック図

SH77722 System Block Diagram

製品仕様
項 目SH-NaviJ2 仕様
品名R8A77722DA01BGVR8A77722DA02BGV
電源電圧1.15V-1.3V(内部)/3.3V, 1.8V(外部)1.2V-1.35V(内部)/3.3V, 1.8V(外部)
最大動作周波数336MHz400MHz
処理性能600MIPS、2.3GFLOPS720MIPS、2.8GFLOPS
CPU コアSH-4Aコア
内蔵RAMILRAM:16Kバイト
キャッシュメモリ32Kバイト命令 / 32Kバイトデータ分離、4ウェイセットアソシアティブ方式
外部メモリDDR2専用バスに、 DDR2-SDRAM(データ転送レートで336MHz)を直結可能
また、拡張バスにSRAM、ROMを直結可能
DDR2専用バスに、DDR2-SDRAM(データ転送レートで266MHz)を直結可能
また、拡張バスにSRAM、ROMを直結可能
拡張バスアドレス空間: 64Mバイト × 3
主な内蔵周辺機能
  • ルネサスグラフィックスプロセッサ (2D/3D)
  • 表示制御 2画面出力 (デジタルRGB、LVDS)
  • ビデオ入力インタフェース
  • SD カードホストインタフェース × 2チャネル
  • USB 2.0 ホスト / ファンクションインタフェース
  • FM多重デコーダ
  • コントローラエリアネットワーク(CAN)インタフェース × 2チャネル
  • MOSTインタフェースモジュール
  • 各種サウンドインタフェース × 4チャネル
  • 専用DMAC × 26チャネル
  • I2Cバスインタフェース× 2チャネル
  • シリアルペリフェラルインタフェース × 1チャネル
  • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF) × 8チャネル
  • リモコンインタフェース × 1チャネル
  • A/D変換器 (10ビット) × 4チャネル
  • タイマ × 9チャネル
  • オンチップデバッグ機能
  • 割り込みコントローラ (INTC)
  • クロック発振器 (CPG): 逓倍PLL内蔵
低消費電力モード
  • スリープモード
  • モジュールスタンバイモード
  • DDR-SDRAM電源バックアップモード
パッケージ449ピンBGA (21mm×21mm)
Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。