SH-Navi1 (SH7770)
概要
SH-Navi1 (SH7770)は400MHz 動作のSH-4Aを搭載し、2Dグラフィックスエンジン、3Dグラフィックスエンジンを内蔵、加えてGPSベースバンド処理機能や車載情報端末に必要な50を超える多彩で豊富な周辺モジュールを内蔵したSoCです。
SH-Navi1に搭載されているCPUコアSH-4Aは、最大動作周波数が400MHzで、720MIPSの高処理性能を実現しています。また、命令セットはSH-4の上位互換であるため、SH-4を使用した既存システムのプログラム流用が可能です。
ブロック図
製品仕様
項 目 | SH-Navi1 仕様 |
---|---|
品名 | R8A77700DA01BG |
電源電圧 | 1.25V(内部)/3.3V,2.5V(外部) |
最大動作周波数 | 400MHz |
処理性能 | 720MIPS、2.8GFLOPS (400MHz 動作時) |
CPU コア | SH-4A コア |
内蔵RAM | 16K バイト |
キャッシュメモリ | 32K バイト命令/32K バイトデータ分離、4 ウェイセットアソシアティブ方式 |
外部メモリ | メモリコントローラにより、DDR-SDRAM を直結可能。 また、バスステートコントローラによりSRAM、ROM を直結可能 |
拡張バス | アドレス空間:64M バイト×3 |
主な内蔵周辺機能 |
|
低消費電力モード |
|
パッケージ | 520 ピンBGA (33mm×33mm) |
開発支援
システム開発支援プラットフォーム-Lanbic (ITS-DS7)