概要

EC-4260はArm11™ MPCore™を3個内蔵し、最大1440MIPS(400MHz動作時)の高処理性能を実現し、高性能グラフィックス機能と、PCI Express、SerialATA等高速シリアルI/Fを内蔵したマルチコアSoCです。
EC-4260はリアシートエンタテーメント(RES)に対応したコンポジット出力、デュアルディスプレイ対応のLCDコントローラや、マルチチャンネルI2SとMediaLBインタフェースによるオーディオルーティング機能を1チップで実現します。オーディオ、ビデオADC/DACを内蔵しており、システムコストの低減が可能です。

ブロック図

EC-4260 System Block Diagram

製品仕様
項 目EC-4260 仕様
品名uPD35003-MNA
電源電圧1.2V (内部) / 3.3V、1.5V 、1.8V(外部)
最大動作周波数400MHz
処理性能1440MIPS (400MHz動作時)
CPU コアArm11™ MPCore™×3
内蔵RAMLocal Memory:8Kバイト
キャッシュメモリ32Kバイト命令/32Kバイトデータ(各CPU)、4ウェイセットアソシアティブ方式、キャッシュコヒーレンシ対応のスヌープ制御ユニット内蔵
外部メモリDDR3-SDRAM(DDR1066)を16ビットバス幅で1個接続可能。
最大動作周波数:533MHzまた、拡張バスにSRAM、ROMを直結可能。
拡張バスアドレス空間: 64Mバイト×6
主な内蔵周辺機能
  • 2D/3D対応グラフィックスエンジン
  • ディスプレイユニット×2チャネル
  • ビデオ入力インタフェース×3チャネル
  • Serial ATAインタフェース
  • SDホストインタフェース ×3チャネル
  • 各種サウンドインタフェースI/O×6チャネル
  • USB 2.0ホスト、ファンクションインタフェース
  • PCI Expressインタフェース
  • 専用DMAC×52チャネル
  • コントローラエリアネットワーク(CAN)インタフェース×2チャネル
  • メディアローカルバス(MLB)インタフェース×1チャネル
  • 非同期シリアルインタフェース(UART)×8チャネル
  • I2Cバスインタフェース ×2チャネル
  • クロックシリアルインタフェース(CSI)×8チャネル
  • タイマ×4チャネル
  • A/D変換器インタフェース(12ビット) ×12チャネル
  • ビデオA/D変換器インタフェース(10ビット) ×4チャネル
  • ビデオD/A変換器インタフェース(10ビット) ×1チャネル
  • 割り込みコントローラ(INTC)
  • リアルタイムクロック
  • デバッグ機能(JTAG,ETMトレース)
低消費電力モード
  • Waitモード
  • Standby/Standby+モード
  • Dormantモード
パッケージ720ピンBGA (27mm×27mm)
Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。