ガソリン直噴エンジンシステムを構築する際に、ルネサスMCUをセンサシグナルコンディショナ(SSC)と組み合わせることで、製品化までの時間を短縮し、提供するシステムサポートモデルによってデバッグサイクルを短縮できるソリューションを実現いたします。

概要

インジェクタがシリンダ内に噴射する燃料を、高圧燃料ポンプが直接加圧する直噴システムは、多点噴射(MPI)システムよりも射出タイミングと射出量の自由度が増します。これにより燃費改善が期待できます。

ルネサスはこのような、複雑さを増してきている制御要件に対応するソリューションとして、高性能と低消費電力を両立させたMCUをECUシステム向けに用意し、これに対応する幅広いアナログデバイスやパワーデバイスをラインアップしています。センサシグナルコンディショナ(SSC)をマイクロコントローラと組み合わせることで、最終製品の市場投入までの時間を短縮し、かつデバッグサイクルを短縮するシステムサポートモデルを提供できるソリューションを用意しています。

主な機能:

  • ISO26262勧告をサポートします。車載用EMCおよび高信頼性
  • システム全体のコストを最小限に抑える
  • 1パスのみでより正確なSSCキャリブレーション結果
  • 低キャリブレーションを実現するためのEoLでの高効率なOWI通信

 

ブロック図

ガソリン直噴エンジンシステム

ガソリン直噴エンジンシステムブロック図

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。
ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください