インスツルメントクラスタ (ミッド/ハイエンド)

概要

近年、インスツルメントクラスタでは液晶パネルの普及に伴いグラフィックスを多用するようになり表現力・視認性が向上するため、カラー表示化が著しく増加しています。また、車載ネットワーク、カメラ、マルチメディア等の大量な情報をドライバへわかり易く、見やすく伝達することが求められます。

ルネサスはインスツルメントクラスタ向けマイコンでワールドワイドシェアNo.1の実績と経験を活かし、ゲージ制御と液晶表示のコンビネーションのエントリーおよびミッドレンジからフルグラフィクスのプレミアムまで全てをカバーしたソリューションをご提案いたします。

ゲージ制御、カラーグラフィクス表示、機能安全を1チップで実現したRH850/D1x

  • 各種インスツルメントクラスタに対応できる豊富なラインナップ
  • RAMを詰める機能(VRAMラッパー)や、ROMに格納された画像データをダイレクトにビデオ出力する機能(スプライトエンジン)を内蔵し、RAMを大幅に節約
  • OpenVG1.1準拠の高性能グラフィクスエンジンを搭載、高精細なアニメーションも表現可能
  • ヘッドアップディスプレイ用にビデオ出力画像を補正する機能(VOWE)を内蔵
  • システム誤作動の検出やグラフィックス関連のエラー検出など機能安全の各種機能を搭載し、ASIL-B相当の機能安全を容易に実現

VRAM: Video RAM
VOWE: Video Output Warping Engine Extension

ブロック図

3D Graphics Instrument Cluster with Gauge

3D Graphics Instrument Cluster with Gauge  System Block Diagram

2D Graphics Instrument Cluster with Gauge

2D Graphics Instrument Cluster with Gauge  System Block Diagram

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。