車載システムのタイミングソリューションとR-Carプロセッサソリューションを組み合わせることで、小さなフォームファクタ上で高い柔軟性と高効率なシステムを実現します。ターゲットとなる応用分野には、インフォテインメントやダッシュボードエレクトロニクスなどがありますが、これらは電源やセンサなどの他製品で拡張することができます。

タイミングソリューションの主な機能:

  • 高速インターフェースに適した低ジッタクロック(例: PCI-Express)
  • プログラマブルなタイミング設定により、多くのプラットフォームでPCBとBOMを再利用
  • 低ノイズを維持しつつ、電力、ボードスペース、コスト(水晶発振やXOとの比較)を節約
  • 一度認定を受けると多くの用途で再利用可能
ブロック図

Automotive Infotainment and Dashboard

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください