概要

パワーウィンドウやドアユニットのメイン(運転席側)マイコンにはCAN/CAN-FD/LINネットワーク、サブ(助手席/後席側)にはLINネットワークの対応が要求されます。また、挟み込み防止機能には高速演算性能が要求されます。

ルネサスでは、このような要求に適した小型高性能マイコンを幅広くラインアップしています。さらに小型化への対応として、電源/通信ドライバなどをワンパッケージ化したカスタムASICや、レギュレータおよびLINトランシーバを内蔵したマイコンを提供いたします。

ブロック図

Electric Window Lifter System Block Diagram

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。