ボディコントロールモジュール(BCM)/LED ヘッドライトユニット

概要

ボディコントロールモジュール(BCM)は、各種ライトやドアロックなどの機能を統合させたモジュールで、CANやLINのゲートウェイ機能を持ちます。このユニットには、CAN/CAN FD/LINネットワーク対応、規模に応じたパッケージ/メモリ展開、車内配線引き回しによるラジオノイズ障害対策のための低EMI、スタンバイ時にバッテリ消費を抑えるための低消費電流が求められます。

ルネサスはマイコン、アナログ、パワーデバイスなどのキットソリューションで最適なボディ制御を実現いたします。また、近年普及拡大しているLEDヘッドライトユニットには、過電流検出機能や診断機能を持つLEDヘッドライトコントローラにパワーデバイスを提供し、低消費電力を実現しています。

ブロック図

Body Control Module Block Diagram

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。