ダウンロード (D6004175)

公開日 : Feb.07.20

カテゴリ : 参考発振回路特性

RL78/G13A 発振回路特性



コメント

動作確認済みの発振子と、その発振回路定数(参考)を示します。
掲載の発振子は85°Cまで対応しています。105°C対応の製品に関しては、発振子メーカーへお問い合わせください。
マッチングの詳細については下記リンクより、各発振子メーカーへお問い合わせください。


メイン発振子(X1発振)

32.768kHz発振子(XT1発振)



ダウンロード

製品/サービス ファイル名 ファイルサイズ ダウンロード リンク
RL78/G13A 発振回路特性 rl78g13a_oscillation_parameters_j.pdf 130.54 KByte