ダウンロード (D6003978)

公開日 : Oct.14.19

カテゴリ : 応用例, I2Cバス, シリアルインタフェース

Self-Capacitive Touch Software Application Design with Synergy S124 and S3A7 MCUs



対象製品名

Renesas Synergy


コメント

アプリケーションノート (r20an0445eu0106-synergy-self-capacitive-touch.pdf) とサンプルプログラム (Project, ( e2 studio / GNUARM-NONE ),( IAR EW for Synergy )) が含まれています。
関連機能: 応用例、USB、その他のタイマ/パルス機能、I2Cバス、シリアルインタフェース(クロック非同期式、クロック同期式)、コネクティビティ,ヒューマンマシンインタフェース,静電容量タッチキー





ダウンロード

製品/サービス ファイル名 ファイルサイズ ダウンロード リンク
Self-Capacitive Touch Software Application Design with Synergy S124 and S3A7 MCUs r20an0445eu0106-synergy-self-capacitive-touch.zip 3.60 MByte