ダウンロード (D6000184)

公開日 : Sep.20.18

カテゴリ : 参考発振回路特性

RL78/L1C Oscillation circuit characteristics

Comment


The resonators for which the operation is verified and their oscillator constants are shown below.


This resonator supports operation at up to 85°C, Contact crystal oscillator manufacturers with regard to products supporting operation at up to 105°C.

When using this resonator, for details about the matching, contact to each oscillator manufacturer.


Main Oscillator (X1 oscillation)


32.768kHz Oscillator (XT1 oscillation)

ダウンロード

製品/サービス ファイル名 ファイルサイズ ダウンロード リンク
RL78/L1C Oscillation circuit characteristics rl78l1c-oscillation-parameters-e-v2.pdf 104.64 KByte