ダウンロード (D6000169)

公開日 : Aug.28.15

カテゴリ : 参考発振回路特性

RL78/G1G発振回路特性

コメント


動作確認済みの発振子と、その発振回路定数(参考)を示します。


掲載の発振子は85°Cまで対応しています。105°C対応の製品に関しては、発振子メーカーへお問い合わせください。

マッチングの詳細については下記リンクより、各発振子メーカーへお問い合わせください。


メイン発振子(X1発振)

ダウンロード

製品/サービス ファイル名 ファイルサイズ ダウンロード リンク
RL78/G1G発振回路特性 rl78g1g-oscillation-parameters-j-v2.pdf 149.77 KByte