ダウンロード (D3017764)

公開日 : Mar.28.16

カテゴリ : その他サンプルコード

Renesas USB MCU Host Mass Storage Class Driver (HMSC) using USB Basic Mini Firmware



製品型番, Rev., 作成日

R01AN0624JJ0214, Rev.2.14, 28 Mar, 2016

概要

本製品は、Renesas USB MCU を使用したUSB Hostマスストレージクラスドライバ(HMSC)及びサンプルアプリケーションのドライバです。
本製品では、M3S-TFAT-Tiny(TFAT)("その他"参照)を使用しています。
USB Hostマスストレージクラスドライバは、USBマスストレージクラスのBulk-Only Transport (BOT) プロトコルで構築されています。ファイルシステム、ストレージデバイスドライバと組み合わせることでBOT対応のUSBストレージ機器と通信を行うことが可能です。

対象製品名

R8C/3MK
R8C/34K
R0K5R8C34DK2PBR
R0K5R8C34DK2HBR
USBドライバ

zipファイルには以下製品用ソースコードも含む:
R0K5R8C34DK2HBR
R0K5R8C34DK2PBR

動作確認開発環境

High-performance Embedded Workshop

動作確認評価ボード

各マイコンのRenesas Starter Kits で動作確認済み。

改定内容

パッケージに同梱されている"はじめにお読みください"を参照ください。

その他

TFAT(簡易ファイルシステム)同梱。RXファミリ M3S-TFAT-Tiny : FATファイルシステムソフトウェア(ドキュメントNo. R20AN0038JJ)も併せてご使用ください。


コメント

アプリケーションノート(r01an0624jj0214_usb.pdf)とサンプルプログラム(Project ( HEW / NC30WA ))が含まれています。
関連機能: USB、コネクティビティ

ダウンロード

製品/サービス ファイル名 ファイルサイズ ダウンロード リンク
Renesas USB MCU Host Mass Storage Class Driver (HMSC) using USB Basic Mini Firmware an_r01an0624jj0214_usb.zip 5.71 MByte