ダウンロード (D3014060)

公開日 : Mar.24.14

カテゴリ : ユーティリティ

マスクファイル変換ユーティリティ MM V.3.00 Release 4

 

概要説明

  • マスクファイル変換ユーティリティMMはV.3.00 Release 3AからRelease 4にバージョンアップしました。
    バージョンアップのお知らせについては、以下をご参照ください。
    バージョンアップのお知らせ
  • MMの最新バージョンは、本サイトから無償でダウンロードいただけます。

 

ダウンロード後のインストール方法

  • ディレクトリ内でダウンロードファイルを実行する場合、自動的にインストーラ動作します。(動作に対しては十分な容量のディレクトリドライブをご使用してください)

  • インストーラの指示に従ってください。

 

注意事項

  1. M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]のV.6で生成したインテルHEX形式ファイルをMMで読み込むことはできません。モトローラS形式ファイルを使用してください。
  2. M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]のV.6でモトローラS形式ファイルを生成する際は、リンカの -recordオプションでS2を指定してください。
  3. 本アプリケーションのインストール後、ユーザ登録用紙が自動出力されますが、現在 電子メールでの登録受付は行っておりません。
    2010年3月より、My Renesasログイン画面からツールユーザ登録を行うことができるようになりましたので、以下ページの「新規ツールユーザ登録の流れ」を参考にご登録をお願いします。

    ツール製品のユーザ登録のご案内
    https://www.renesas.com/ja-jp/registertool_index


    ツールユーザ登録方法の詳細については以下をご参照ください。
    http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/registration/help.html

ダウンロード

製品/サービス ファイル名 ファイルサイズ ダウンロード リンク
マスクファイル変換ユーティリティ MM V.3.00 Release 4 mmv300r4_j.zip 47.16 MByte