|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 1.93 MB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 214 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 470 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 412 KB 英語 | |
4 items
|
MCU/MPUの技術情報を得たい時、Web上で探し回らなくてもe² studio上ですぐに参照することができます。本ビデオではスマート・ブラウザーを利用してMCU/MPUの技術情報を簡単に入手する方法を紹介します。
以下5点が開発作業の効率を高めるお手伝いをします。
スマート・ユーティリティ | 対応統合開発環境 |
---|---|
スマート・コンフィグレータ | CS+/e² studio |
スマート・マニュアル | CS+/e² studio |
スマート・ブラウザー | CS+/e² studio |
最適化アシスタント | e² studio |
オープンソースプラグイン連携 | CS+ (一部)/e² studio |
スマート・コンフィグレータは、「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。以下3つの機能で、お客様のシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
ルネサス製デバイス(Note1)のハードウェアマニュアルや、レジスタの情報をすぐに見つけることができます。
「スマート・マニュアル」ビューでは、ハードウェアマニュアルの閲覧、およびマニュアル内のレジスタ検索(Note2)、キーワード検索(Note3)が可能です。
また、エディタ上でもレジスタ名やAPI関数名(Note4)にマウスカーソルを重ねるだけで、仕様説明がポップアップで表示される機能も備えています。
Note
「スマート・ブラウザー」機能を使うと、使用するルネサス製デバイスの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデートおよびアプリケーションノートを簡単に検索、表示することができます。サンプルコードのダウンロード、およびプロジェクトを含むサンプルコードからのプロジェクトインポートが可能です。
キーワードを入力して、FAQの検索も簡単にできます(CS+のみ)。
「最適化アシスタント」は、プログラム・コードサイズの最適化を支援する機能です。ビルド時のコンパイラやリンカオプションによるコードサイズの変化が簡単に分かり、コード削減のための時間短縮に役立ちます。
問題管理、バージョン管理、コードレビュー、ドキュメント開発など、各開発工程で役立つプラグインに対応しています (Note1)。
Note