更新日: 2024年2月29日
Renesas Electronics Corporation
RZ/V2L, RZ/V2MとRZ/V2MA向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。
VLP Version | CIP Kernel Version | VLPメンテナンス終了時期* |
---|---|---|
VLP v3.0.5 | 5.10, 5.10-rt | 2031/1H |
* VLPのメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い終了します。
最新バージョンのVLPをご使用ください。
CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。
以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。また、製品に応じてマルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。
最初にVerified Linux PackageのZIPファイルをダウンロードし、同梱のリリースノートをご確認ください。リリースノートの内容をご理解いただいたうえで、ご利用の目的に合わせて必要となる追加ファイルをダウンロードしてください。
* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/V Verified Linux Package v3.0.5(RTK0EF0045Z0024AZJ-v3.0.5-update3.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。(*) 本製品はOSSであり、「評価版」「製品版」の区別はありません。 | V3.0.5-update3 | OSS |
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/V2L | RZ/V2Lが搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V1.2.0 | Proprietary |
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/V2L | RZ/V2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリです。 | V1.2.0 | Proprietary |
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/V Verified Linux Package v3.0.4(RTK0EF0045Z0024AZJ-v3.0.4.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。(*) 本製品はOSSであり、「評価版」「製品版」の区別はありません。 | V3.0.4 | OSS |
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/V2MA | RZ/V2MAが搭載するVideo Codec向けライブラリです。 | V0.97 | Proprietary |
Boot Loader Package for RZ/V2MA (RTK0EF0045Z90001ZJ-v1.0.0_rzv_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | Boot Loaderを開発するためのパッケージです。 | V1.0.0 |
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/V Verified Linux Package v3.0.4(RTK0EF0045Z0024AZJ-v3.0.4.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。(*) 本製品はOSSであり、「評価版」「製品版」の区別はありません。 | V3.0.4 | OSS |
Boot Loader Package for RZ/V2M (RTK0EF0045Z89001ZJ-v1.0.0_rzv_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | Boot Loaderを開発するためのパッケージです。 | V1.0.0 |
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
Open source Package(oss_pkg_rzv_v3.0.5-update3.7z) (7Z) | OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。 | V3.0.5-update3 | OSS |
Open source Package(oss_pkg_rzv_v3.0.4.7z) (7Z) | V3.0.4 | OSS |
BSP Manual Set | 説明 |
---|---|
RZ/G2L Group, RZ/V2L Group, and RZ/Five BSP Manual Set (ZIP) | Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。 |
RZ/V2M Linux BSP Manual Set (ZIP) | |
RZ/V2MA Linux BSP Manual Set (ZIP) | |
RZ/V2M Linux Software Manual (PDF | English, 日本語) | RZ/V2Mを用いたアプリケーションおよびシステムを設計・開発する際に参考にしてください。 |
RZ/V2MA Linux Software Manual (PDF | English, 日本語) | RZ/V2MAを用いたアプリケーションおよびシステムを設計・開発する際に参考にしてください。 |
RZ/V2L向け RZ/G2L Group and RZ/V2L Group Linux Interface Specification GStreamer User's Manual: Software (PDF) | GStreamer プラグインの機能およびインタフェース仕様を説明するユーザーマニュアルです。RZ/V Verified Linux Package, RZ MPU Graphics Libraryおよび、RZ MPU Video Codec Libraryに関連する GStreamer プラグインを評価される場合は、こちらのユーザーマニュアルをご参照ください。 |