お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A3ULのソフトウェア開発キット
ご使用の際には、はじめに以下のドキュメントを参照してください。
RZ/A3UL ソフトウェア開発キットは、カメラ入力、LCD出力など、RZ/A3ULの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。ユーザが RZ/A3ULを用いた組み込みシステムの開発を迅速に行えるよう、Flexible Software PackageとRZ/A3UL Evaluation Board Kitを提供します。また、TES Electronics社のGUIツール Guiliani に提供することでユーザのHMI開発をサポートします。
* RZ/A3UL Evaluation Board Kitは購入頂く必要があります。
TES Electronics Solutions社のGuiliani-Liteのライセンスキーを無償でご提供いたします。TES Guilianiは高性能なGUIの作成を容易にし、最先端のHMI アプリケーションの製品開発を強力にサポートします。
Guiliani Liteバージョンは、使用できるリソース数(イメージ数、ダイアログ、フォント等)やハードウェアアクセラレーション対応に制限がありますが、有償版Guilini Fullバージョンがサポートする全機能が利用可能です。
Renesas Guiliani-Liteライセンスキーの入手に関して、詳しくはTES Guilianiページをご参照ください。
また、RZ/A3UL Evaluation Board Kitは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。Microsoft のデバイス認定を取得しているため、安心してすぐIoT機器開発に着手することが可能です。
他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステムを実現できます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 9.00 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | ||
アプリケーションノート | PDF 234 KB | |
リリースノート | PDF 153 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.62 MB | |
リリースノート | PDF 205 KB | |
6 items
|
この動画では、RZ/A Flexible Software Packageを使ったAzure RTOS Projectの生成方法と、Azure RTOS 設定例として、プロジェクトのコンフィグレーションを変更する方法を紹介します。
00:00 Opening
00:20 Board and software information
00:50 Create Azure RTOS project
04:58 Modify the project configuration
関連するソフトウェア・ツール:
統合開発環境 | e2 studio統合開発環境、デフォルトのツールチェインはGCC Arm Embedded |
---|---|
対応ボード | RZ/A3UL Evaluation Board Kit |
エミュレータ | SEGGER (J-Link Series), KMC (PARTNER-Jet2) |
カテゴリ | 機能 | V1.0.0 Available | V1.1.0 Available | V1.2.1 Available | V2.0.2 Available |
OS | FreeRTOS(*1) | check | check | check | check |
AzureRTOS | check | ||||
Memory I/F | ROM | QSPI | QSPI / OctaFlash™(*2) | ||
Debugger | SEGGER(*3) / KMC(*4) | ||||
Driver | RZ/A Initial Program Loader (IPL) | check | check | check | check |
Board Support Package (BSP) for FSP | check | check | check | check | |
General Timer (GTM) | check | check | check | check | |
IRQ (外部割込み) | check | check | check | check | |
DMAC | check | check | check | check | |
Image Scaling Unit (ISU) | check | ||||
LCDC | check | check | check | check | |
Camera Data Receiving Unit (CRU) | check | check | check | check | |
SDHI | check | check | |||
USB 2.0 Host (HID) / (MSC) | check(HID) | check(HID / MSC) | check(HID / MSC) | ||
USB 2.0 Function (CDC) | check(CDC) | check(CDC) | |||
Ethernet | check | check | check | check | |
I2C (master / slave) | check(master) | check(master) | check(master / slave) | check(master / slave) | |
SCIFA (UART) | check | check | check | check | |
Renesas Serial Peripheral Interface (RSPI) | check | check | check | check | |
CAN FD Interface (RS-CANFD) | check | check | |||
General Purpose Input Output Port (GPIO) | check | check | check | check | |
SSI (I2S) (master / slave) | check(master) | check(master) | check(master / slave) | check(master / slave) | |
Watchdog Timer (WDT) | check | check | check | ||
A/D Converter | check | check | check | ||
MTU3a | check | check | |||
SCIg | check | check |
(*1) : FreeRTOSはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
(*2) : OctaFlash™はMacronix International Co, Ltd.の商標です。
(*3) : https://www.segger.com/ (J-LINK)
(*4) : https://www.kmckk.co.jp/ (PARTNER-Jet2)