本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のµITRON仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なサービスコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。
また、統合開発環境CS+との親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。
本製品は、無償で試せるTrial版もご用意しています。
対応済みのグループであっても、極端にROM/RAMサイズが小さいデバイスは除きます。お客様のアプリケーションに依存しますが、以下が目安となります。
RI78V4カーネルは以下のモジュールから構成されています。個々のモジュールはその機能を実現する関数群(サービスコール)で提供されます。
ターゲットMCU | RL78ファミリ |
---|---|
最大タスク数 | 127 |
タスクの優先度数 | 15 |
サービスコール数 | 76 |
性能 (wup_tskを発行してから対象タスクの 実行が始まるまでの時間) | 11.80マイクロ秒 (RL78/G13、10MHz、トレース無しモード) |
カーネルコードサイズ | 約3.0K~9.0Kバイト |
カーネルRAM1タスクあたり | データ:24バイト スタック:20バイト+ユーザ使用量 |
構成物 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
カーネルソースプログラム | カーネル本体ソースプログラム | ソースコード付き量産契約の場合にのみ提供 |
カーネル本体ライブラリ | システム構築用カーネルライブラリ | - |
標準ヘッダファイル |
|
ヘッダファイルはC言語用を提供 |
コマンドラインコンフィギュレータ | テキスト形式で構築パラメータを記述したcfgファイルから、各種定義ファイルを出力 | - |
サンプルプログラム | ITRONを使用した簡単なプログラム | - |
CS+連携プラグイン
|
|
- |
マニュアル | ユーザーズマニュアル | - |
製品版のRI78V4を購入する前に、気軽に製品の機能や性能を評価できるようTrial版を提供します。
ただし、Trial版に対しては、お問い合わせ窓口を含め一切サポートを提供しませんので、ご了承のうえご使用ください。
なお、ダウンロード前にソフトウェア使用許諾契約書 ITRON (PDF | English, 日本語)と、以下の注意事項をお読みください。
製品版と同じです。動作環境をご確認ください。
RL78ファミリ用 リアルタイムOS RI78V4 (CS+対応) Trial版 補足説明書 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
RI78V4 V2メモリ容量見積もりページで、以下のメモリを見積もることができます。
なお、無償提供ですので、本ツールを使用する場合もしくは使用することにより作成された成果物において不具合が発生した場合、第三者との係争が生じた場合、またはその他いかなる問題が発生した場合も、ルネサス エレクトロニクスは一切の責任を負いません。また、ご使用に関するサポートも一切提供いたしません。