MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 5.54 MB 英語 | |
リリースノート | PDF 1.08 MB 英語 | |
リリースノート | PDF 138 KB 英語 | |
クイックスタートガイド | PDF 1.09 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.08 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.07 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.08 MB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 149 KB 英語 | |
8 items
|
項目 | 内容 |
---|---|
対応エミュレータ | E100 |
対応マイコン | M16C/50シリーズ M16C/5M、57グループ *1 M16C/5L、56グループ *1 M16C/5LD、 56D グループ *1 |
対応MCUモード | シングルチップモード |
対応最大ROM、RAM容量 | (1)MCU内蔵フラッシュROM : 284Kバイト 0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB) 10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB) 14000h~14FFFh : E2データフラッシュ (4KB) C0000h~FFFFFh :プログラムROM1(256KB) (2)MCU内蔵RAM : 20Kバイト 00400h~053FF |
最大動作周波数 | 電源電圧 2.7~5.5[V] 25MHz(PLL使用) 3.0~5.5[V] 32MHz(PLL使用) |
電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
適合海外規格 | 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格:FCC part 15 Class A |
注: