概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日付
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 93.97 MB 英語
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日付
マニュアル-開発ツール PDF 5.48 MB 英語
ツールニュース-リリース PDF 699 KB 英語
リリースノート PDF 987 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB 英語
リリースノート PDF 141 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 231 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 138 KB 英語
8 items

追加詳細

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ E100
対応マイコン H8SX/1700シリーズ H8SX/1720グループMCU
対応MCUモード シングルチップモード、内蔵ROM有効拡張モード
対応最大ROM、RAM容量 (1)  MCU内蔵フラッシュROM : 1Mバイト
(2)  MCU内蔵RAM : 64Kバイト
(3)  MCU内蔵EEPROM : 32Kバイト
エミュレーションメモリ 4Mバイト(1Mバイト単位で4ブロックに割付可)
最大動作周波数 80MHz電源電圧 : 3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V]
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E417250MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 8MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(H8SX E100エミュレータソフトウェア)
    - H8SX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル