RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
クイックコネクトスタジオは、オンラインのクラウドベースの設計プラットフォームであり、ユーザーはハードウェアとソフトウェアをグラフィカルに構築して、プロトタイプを迅速に検証し、製品開発を加速できます。 クイックコネクトスタジオを使用すると、エンジニアはデバイスとサブシステムのブロックをクラウドに視覚的にドラッグアンドドロップして、ソリューションを構築できます。 このプラットフォームは、ソフトウェアを自動的に生成、コンパイル、および構築して、コード記述が不要な開発を可能にします。 ユーザーはクラウドで完全なソリューションを構築し、10分以内にハードウェアにすばやく展開できます。クイックコネクトスタジオは、設計者がルネサスだけでなくシームレスに接続および拡張するための業界標準のインターフェイスを備えたQuick-Connect IoTプラットフォーム上に構築されています。
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth Pmod™ モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードに、低消費電力 Bluetooth機能を追加することが可能です。本ボードでは、オンボードBluetooth 5.1モジュール用に標準的なPmod™...
US159-DA16200EVZ超低消費電力Wi-Fi Pmod™モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードにWi-Fi機能を追加することが可能です。 このボードでは、オンボードWi-Fiモジュール用に標準のPmod™ タイプ3A(拡張UART)接続が提供されています...
The US082-FS1015EVZ Board enables quick prototyping of the FS1015 mass air velocity sensor module for a custom system design. The board provides a standard PmodTM Type...
US082-FS3000EVZボードは、FS3000質量空気速度センサモジュールのプロトタイピングを迅速に行えます。このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmodTM タイプ6A (拡張I2C) 接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます...
US082-HS3001EVZ ボードは高性能温湿度センサHS3001を搭載し、システムの迅速な開発、試作をが可能にします。このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-HS3001EVZ の特徴はボードの両側に...
Renesas' Quick-Connect Studio, is an innovative platform that allows engineers to perform hardware and software development simultaneously enabling designers to build software immediately with the ability to quickly reconfigure and test product ideas. This yields dramatic time savings and reduces risk as engineers can validate designs before committing to hardware layout. Check out Renesas.com/qcstudio and get started on your design today.
ニュース | 2024年4月10日 | ||
ニュース | 2023年3月1日 | ||
ブログ | 2023年2月25日 |