概要

説明

トピックス
【リビジョンアップ】ソリューション・ツールキット モータ対応開発支援ツール QE for Motor V1.3.0 (PDF | English, 日本語)
- Helium™およびTrustZone®を搭載した480MHz Arm® Cortex®-M85ベースのモータ制御用マイクロコントローラ RA8T1グループに対応
- メインビューをリニューアル
- サンプルプログラムダウンロードウィザードを更新

QE for Motorは、ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアの開発ができるモータ用ソフトウェア開発支援ツールです。統合開発環境 e² studioの拡張機能で無償でダウンロードできます。

特長

  • ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアの開発が可能
  • モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定
  • Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析
  • Learn More

リリース情報

製品名最新 Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)バージョンアップ内容ダウンロード(Note2)動作環境
QE for MotorV1.3.02024/01/30RAファミリ
RL78ファミリ
RXファミリ
リリースノート参照ダウンロードe² studioプラグイン(Note3)
動作環境

Notes

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. インストール方法 >>
  3. RAファミリをご利用の方はRAファミリ向けe² studioインストーラのご使用をおすすめします。詳細はFlexible Software Package (FSP)のGitHub ページをご参照ください。
  4. QE for Motor[RA] V.1.0.0がインストールされた状態でV1.1.0以上に更新する場合は、QE for Motor[RA] V1.0.0を更新する方法をご参照ください。

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 11.43 MB 英語
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 7.66 MB 英語
ツールニュース-リリース PDF 737 KB 英語
リリースノート PDF 907 KB 英語
パンフレット PDF 1.19 MB 英語
リリースノート PDF 716 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 248 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 396 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 396 KB 英語
リリースノート PDF 513 KB 英語
9 items

設計・開発

関連ボード&キット

ボード&キット

モータソリューション - QE for Motorでシームレスな環境で開発の効率化を実現

QE for Motorは、モータシステム開発ステップ毎に異なるツールをシームレスに統合しています。お客様が開発に必要な情報や機能を一元的に利用できるようになり、ストレスフリー且つ効率的な開発に貢献します。

ニュース&ブログ

詳細情報

機能

ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアを簡単に開発

開発に必要な設定やチューニング、分析などがワークフローで簡単に操作でき、開発工数を削減します。

画像

 

モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を効率的に

Flexible Software Package(FSP)と連動して、階層構造をもつ構成図を確認しながら効率的にモータ用ミドルウェアおよびドライバの設定ができます。

画像

 

Reneas Motor Workbenchと連携してモータのチューニングと分析が可能

QE for Motorは、モータのチューニングや分析を行う Renesas Motor Workbenchと連携しています。 
Renesas Motor Workbenchに必要な設定を自動化しているため、ボタンを押下するだけでこれらの機能を使う事ができます。

画像

 

モータ用ミドルウェアコンフィグレータGUIの対応ソフトウェア

デバイスソフトウェア (RAファミリ:FSP / RXファミリ:サンプルコード)
RAファミリ永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御: rm_motor_sensorless
永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御: rm_motor_encoder
永久磁石同期モータのセンサレス120度制御: rm_motor_120_degree
永久磁石同期モータのホールセンサ利用120度制御: rm_motor_hall
永久磁石同期モータの誘導センサベクトル制御: rm_motor_induction
RXファミリ永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御 MCK-RX26T 用
永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 MCK-RX26T 用