概要

説明

RL78ファミリマイコン用高機能フルスペックエミュレータです。パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など、高性能なデバッグ機能を備えています。また、自己診断機能を搭載し、トラブル箇所を簡単に特定できます。

※78Kマイコン対応モデルは こちら

特長

  • セットアップが簡単
    フルスペックエミュレータ本体、エミュレーションボードを一体化
  • 充実したデバッグ機能
    時間測定機能やリアルタイムRAMモニタ機能などを強化
  • メンテナンス面の強化
    自己診断機能を搭載し、トラブル箇所を簡単に特定可能
  • 小型、軽量
    手のひらサイズで持ち運びが簡単

リリース情報

ソフトウェア対象デバイス最新バージョンリリース動作環境
CS+ 
*評価版ダウンロード
RL78 
[詳細] CS+ 対応機能一覧 (PDF | English, 日本語)
V8.11.00Note22024/01/22動作環境
e² studio 
*ダウンロード
RL78 
[詳細] ターゲットデバイス
(64ビット版) 2024-01.12024/01/29
(32ビット版) V7.8.02020/04/20
IAR Embedded WorkbenchNote1RL78IAR Systemsにお問い合わせください。

Notes:

  1. パートナー製ツール。IAR Systemsへお問い合わせください。
  2. Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。 
    【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)

バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

詳細情報

機能

リアルタイムRAMモニタ機能

RAMの値をリアルタイムに更新 

画像
リアルタイムRAMモニタ

トレース機能にタイムタグ機能搭載

トレースウインドウに命令単位で時間を記録することが可能 

画像
tracepanel-ja

パフォーマンス測定機能

プログラムを実行させた際に実行時間を測定 

画像
eventpanel-ja

カバレッジ測定機能

関数やセクションなどに対して、実行した割合を測定することが可能 

画像
editorpanel-ja

製品パッケージ内容

  • IECUBEエミュレータ本体
  • ソフトウェアCD-ROM(USBドライバ)
  • USBケーブル
  • ユーザーズマニュアル など

注:開発には別売の電源アダプタと対象デバイスに合わせたプローブやソケットなどのオプション製品が必要です。 詳細は、「システム構成例」をご参照ください。

システム構成例

画像
iecube-systemconfigu-ja

オプション製品(別売)

  • エミュレーションプローブ(必須)
  • エクスチェンジアダプタ(必須)
  • スペースアダプタ
  • YQコネクタ(必須)
  • ターゲットコネクタ(必須)
  • マウントアダプタ
    上記オプション製品の詳細は、RL78用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
  • チェックピンアダプタ Drawings of QB-144-CA-01 (PDF)
    ※RL78、78K0R、78K0、78K0S、V850共通
    デバイス別のピンヘッダーカバーと組み合わせて使用します。ピンヘッダーカバーは下記一覧表からダウンロードし、切り取ってご使用ください。

    ピンヘッダーカバーパッケージ一覧 (PDF | English, 日本語)
    ピンヘッダーカバー取り付け方法

  • 電源アダプタ
    電源アダプタQB-COMMON-PW-xxは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあった電源アダプタをご使用ください。

仕様一覧

項目内容
最大動作周波数対象マイコンの最大動作周波数
エミュレーションメモリ容量内蔵ROM対象マイコンの内蔵ROM容量
内蔵RAM対象マイコンの内蔵RAM容量
イベント実行系8ポイント
アクセス系8ポイント
ブレークハードウェアブレーク20ポイントNote1
ソフトウェアブレーク2,000ポイント
強制ブレーク可能
ステップ実行可能
フェイルセーフブレーク可能
トレーストレース容量128Kフレーム
トレース項目
  • 全命令(アドレス/データ)
  • アクセス(アドレス/データ)
  • タイムスタンプ
パフォー マンス測定プログラム実行 開始~終了測定可能
イベント間測定可能(2本)
イベント間測定 結果表示項目合計値、通過回数、最大値、最小値、平均値
タイムアウト ブレーク可能
リアルタイムRAMモニタPC/内蔵RAM領域Note2
カバレッジメモリ容量内蔵ROM全領域+外部メモリ領域
マスク機能TARGET RESET、INTERNAL RESET、WAIT、NMI
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード/ハイスピード、 USB 1.1
動作環境製品の動作環境をご参照ください。
外形寸法 (mm)113mm × 109mm × 58-67mmNote3
海外規格適合(FCC規格、CEマーキング)

Notes:

  1. 内訳は、実行後ブレーク8ポイント、アクセスブレーク8ポイント、 実行前ブレーク4ポイントです。実行前ブレークは、 設定箇所により個数が変動します。
  2. リアルタイムRAMモニタ可能範囲以外でターゲットメモリを除く全てのメモリ空間に対しては、プログラム実行を一瞬停止してモニタリングする疑似RRM機能を使用可能
  3. エミュレータ本体。突起部は含みません。