画像
本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のµITRON仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なサービスコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。
また、ルネサス製コンパイラパッケージとの親和性やIDE上でのマルチタスクデバッグ機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。
SuperH RISC engine ファミリSH-1, SH-2, SH2-DSP, SH-2A, SH2A-FPU
(SH-2EのFPUはサポートしておりません)
HI7000/4カーネルは以下の機能モジュールから構成されています。個々のモジュールはその機能を実現する関数群(サービスコール)で提供されます。
準拠仕様,機能レベル | μITRON4.0仕様のスタンダードプロファイルを包含。 さらに、スタンダードプロファイル外の以下の機能もサポート。 ・オブジェクトの動的な生成(cre_???, acre_???)と削除(del_???)のサービスコール ・ミューテックス(TA_CEIL属性のみ) ・メッセージバッファ ・可変長メモリプール ・アラームハンドラ ・オーバーランハンドラ また、ルネサス独自の機能として以下もサポート。 ・タスク付属イベントフラグ |
---|---|
スケジューリング方式 | プライオリティベース・イベントドリブン型 |
対象CPU | SH-1, SH-2, SH2-DSP, SH-2A, SH2A-FPU (SH-2EのFPUはサポートしておりません) |
サービスコール数 | 148個 (xxx_yyyとixxx_yyyをひとつとしてカウント) |
最大オブジェクト数 | 1023個、但し周期ハンドラとアラームハンドラは15個。 最大値は、コンフィギュレータで設定可能。 |
最大優先度数 | 255。最大値は、コンフィギュレータで設定可能。 |
性能(wup_tskを発行してから対象タスクの実行が始まるまでの時間) | 1.1マイクロ秒(SH7206、 200MHz、キャッシュEnable) |
カーネルコードサイズ | 5.5~44kバイト |
カーネルRAM 1タスクあたり | データ:64バイト スタック:140バイト |
仕様 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
カーネルソースプログラム | カーネル本体ソースプログラム | ソースコード付き量産契約の場合にのみ提供 |
カーネル本体ライブラリ | ・システム構築用カーネルライブラリ ・DSPサポート用カーネルライブラリ ・SH2A-FPUサポート用カーネルライブラリ |
ビッグ/リトルエンディアンに対応 |
標準ヘッダファイル | ・ITRON共通定義ファイル ・カーネル仕様定義ファイル ・その他定義ファイル |
ヘッダファイルはアセンブラ、C言語用をそれぞれ提供 |
コンフィギュレータ | 構築パラメータ設定用 | - |
各種サンプルプログラム | ・CPU初期化ルーチンアセンブラソース ・CPU初期化ルーチンC言語ソース ・例外出入口処理アセンブラソース ・セクション初期化処理C言語ソース ・セクション情報定義ソース ・未定義割込み詳細情報取得処理ソース ・システムダウンルーチンソース ・タイマドライバソース |
- |
構築用ワークスペース | ・システム構築用High-performance Embedded Workshopワークスペース ・分割結合用プロジェクトファイル ・一括結合用プロジェクトファイル |
- |
マニュアル | HI7000/4シリーズユーザーズマニュアル | - |