・e² studioは、新MPU RZ/G3S(低消費電力モード、 PCIe対応で、IoTエッジデバイスに最適)をサポートしています。
e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。Eclipseの強力なコード編集機能に加え、豊富な拡張機能を搭載。サンプルコードのダウンロードからデバッグまで、すべての開発プロセスを統合開発環境e² studio一つで実行できます。
アーキテクチャ | Ver. | リリース |
---|---|---|
64ビット版 (Note1) | 2024-01 | 2024/01/22 |
32ビット版 (Note2) | V7.8.0 | 2020/04/20 |
Note
インストール | ビルド・デバッグ | コード生成支援 |
---|---|---|
e² studio 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 入門ガイド RZファミリ (PDF | English, 日本語) | RZ/A2M スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: e² studio 編 (R20AN0583JJ0101) (PDF | English, 日本語) 他のRZファミリグループのコード生成機能のガイドは準備中です。 |
内容 |
---|
e² studioのFAQ集 |
e² studioのチュートリアルはどこにあるか |
CS+からe² studioに移行する方法 |
Note
AI Navigatorより、統合開発環境e2 studio上で簡単にAIアプリケーションの開発・実行を行うことが出来ます。
本動画では、AI Navigatorのインストール、RZ/V AIアプリケーションのインポートと実行手順を解説します。
AIモデルの学習と変換については、"AI Navigator Tutorial #2 (Customize AI model by Transfer Learning Tool)"をご参照ください。
e² studioで利用できるRZファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。
機能名 | 概要 |
---|---|
スマート・コンフィグレータ | コード生成に必要なミドルウェアのダウンロード、インポートおよび各種設定をサポートするGUIツール |
スマート・マニュアル | ルネサス製マイコンのハードウェアマニュアル上の情報やレジスタの情報をマニュアルを開かずに見つけることができる機能 |
スマート・ブラウザー | ルネサス製マイコンの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデート、アプリケーションノートおよびツールニュースなどを簡単に検索、表示できる機能 |
対応コンパイラ | ご利用ガイド |
---|---|
オープンソース GNU Arm Embedded |
|
Note
詳細: 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective tool solution)
アマゾン ウェブ サービス (AWS)やMicrosoft Azureクラウド コンピューティング サービスに接続できるIoT機器用のソフトウェア開発を、e² studioがサポートします。FreeRTOSやAzure RTOSに対応し、以下の強力な機能を提供開始しました。
Note